Product SI2-K08-AP6
Inductieve sensor
sleufvormig
Bestelnummer: 1605500- sleufsensor, 8mm hoogte
- Kunststof, polypropyleen
- uitneembare mechanische eindaanslag voor analoge wijzerinstrumenten
- DC 3-draads, 10…30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- draadaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101146868 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 7 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | sleufsensor |
| Bouwgrootte | 11 x 15 x 8 mm, K08 |
| Sleufbreedte | 2 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 1.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Draden |
| Kabellengte | 0.320 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |