Product  BI5U-Q08-AP6X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1608901
    • Rechthoekig, hoogte 8 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Metaal, Zamac vernikkeld
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101146899
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 37  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 32 x 20 x 8 mm, Q08
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, Zamak, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top