Product  NI5U-Q10S-AP6X

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 1609364
    • Rechthoekig, hoogte 10,2 mm
    • Actief vlak zijdelings
    • Kabeluitgang naar alle zijden mogelijk
    • Kunststof, PP-GF20
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Verhoogde schakelafstand
    • Beschermingsklasse IP 68
    • Magneetveldvast
    • Voorbedempingsbeveiliging door zelfcompensatie
    • Tot 4-zijdig bondige opbouw mogelijk
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101001006
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 28  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 27.8 x 16 x 10.2 mm, Q10S
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF20
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top