Product RU200-CP40-LIU2P8X2T
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Bestelnummer: 1610054- aparte geluidsconverter voor zender en ontvanger
- rechthoekige bouwvorm 40x40x166 mm
- aansluiting via schroefklemmen
- aansluitklemmenruimte voor kabelwartel M20x1.5
- teachbereik instelbaar met drukknop
- Dode zone: 5 cm
- Reikwijdte: 200 cm
- Resolutie: 1 mm
- Openingshoek van de geluidskegel: +/- 60°
- 1x schakeluitgang, PNP
- Programmeerbaar N.O./N.C.
- 1 x analoge uitgang, 4…20 mA/0…10 V

Algemene gegevens
| EAN | 4047101287455 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 211 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 166 x 40 x 40 mm, CP40 |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 50…2000 mm |
| Resolutie | 1 mm |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.O. / N.C. |
| Uitgangsfunctie | PNP |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte, klemmenkast met kabelwartel |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | 0…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Certificaten | CE, cULus |
| Bijzondere kenmerken | Drukknop |