Product  RU200-CP40-2UN8X2T

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610055
    • aparte geluidsconverter voor zender en ontvanger
    • rechthoekige bouwvorm 40x40x166 mm
    • aansluiting via schroefklemmen
    • aansluitklemmenruimte voor kabelwartel M20x1.5
    • teachbereik instelbaar met drukknop
    • Dode zone: 5 cm
    • Reikwijdte: 200 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 60°
    • 2x schakeluitgang, NPN
    • programmeerbaar N.O. / N.C.
#

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top