Product  RU200-CK40-LIU2N8X2T-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610058
    • aparte geluidsconverter voor zender en ontvanger
    • rechthoekige bouwvorm 40x40 mm
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • teachbereik instelbaar met drukknop
    • Dode zone: 5 cm
    • Reikwijdte: 200 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 60°
    • 1x schakeluitgang, NPN
    • Programmeerbaar N.O./N.C.
    • 1 x analoge uitgang, 4…20 mA/0…10 V
#

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top