Product  RU130U-M18ES-LU8X2-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610112
    • rechthoekig geluidsconverterfront
    • cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • teachbereik instelbaar met adapter
    • temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 15 cm
    • Reikwijdte: 130 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 16°
    • 1x analoge uitgang, 0…10 V / extra schakeluitgang, PNP
#

Montagetoebehoren

6945004

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top