Product  RU300U-M30E-LU8X2-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610113
    • Glad geluidsomvormerfront
    • Cilindervormige bouwvorm M30, vergoten
    • Aansluiting via M12 × 1 connector
    • Meetbereik instelbaar via Teach-In
    • Temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 30 cm
    • Reikwijdte: 300 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 15°
    • 1x analoge uitgang, 0…10 V / extra schakeluitgang, PNP
#

Montagetoebehoren

6945005

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top