Product  BI2-Q5.5-0.27-BS-2AP6X3-H1141/S34

Inductieve sensor

positiecontroller voor de klemtechniek

Bestelnummer: 1613006
    • Power Block met twee aangesloten sensoren en LED´s
    • complete block verstelbaar, 0°- 90° met kruisboorgaten voor verschillende kabeluitgangen
    • kunststof, PBT-GF20-V0
    • Magneetveldvast (lasvast) voor gelijk- en wisselvelden tot 100 mT
    • 2 x N.O., PNP-uitgang
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 4047101078558
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 42  g

Technische gegevens

Bouwvorm positiecontroller voor de klemtechniek
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.030 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Kabellengte 0.270  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF20-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Magneetveldvast

Aansluittoebehoren

6625013

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top