Product  BI2-Q5.5-AN6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1613100
    • Rechthoekig, hoogte 5,5 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Kunststof, PP
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101147445
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 27  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 28 x 8 x 5.5 mm, Q5.5
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF20
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top