Product  BI2-Q4.7-AP6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1614000
    • rechthoekig, hoogte 4,7 mm
    • actief vlak bovenaan
    • metaalbehuizing, GD-ZnAl
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101336092
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 16 x 8 x 4.7 mm, Q4.7
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, GD-ZnAl
Omgevingstemperatuur 0…+85 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top