Product  BI3-Q06-AN6X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1620150
    • rechthoekig, hoogte 6mm
    • actief vlak bovenaan
    • kunststof, PA12-GF30
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101147810
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 51  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 27.8 x 17.3 x 6 mm, Q06
Nominale schakelafstand 3 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top