Product BI10U-CA25-AP6X2-H1141
Inductieve sensor
Bestelnummer: 1625631- rechthoekig, hoogte 25 mm
- sensorbehuizing, GD-CuZn 12
- frontkap uit duroplast, thermisch en mechanisch bijzonder robuust
- connector verstelbaar in 4 posities
- actief vlak in 5 richtingen positioneerbaar
- Factor 1 voor alle metalen
- Magneetveldvast
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Hoge schakelfrequentie
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101079616 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 86 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 40 x 25 x 25 mm, CA25 |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.250 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, GD-CuZn 12 |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625010 |