Product  NI20U-TS12-AN6X2-V1131

Inductieve sensor

detectie van kleine, snelle, in de buis geleide delen

Bestelnummer: 1625822
    • rechthoekig, hoogte 12 mm
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Magneetveldvast
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Hoge gevoeligheid voor de detectie van kleine delen
    • Impulslengte uitgang min. 100 ms
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • connector, M8 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101079999
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 80 x 17 x 12 mm, TS12
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 0.0080 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Sn +, Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top