Product  NI100U-K90SR-VP4X2

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 1625834
    • rechthoekig, hoogte 60 mm
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Verhoogde schakelafstand
    • Beschermingsklasse IP 68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Voorbedempingsbeveiliging door zelfcompensatie
    • Eénzijdige inbouw mogelijk
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101080100
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 769  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 130 x 75 x 60 mm, K90SR
Nominale schakelafstand 100 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top