Product  BI5U-Q12-AP6X2

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 1635522
    • Rechthoekig, hoogte 12mm
    • Actief vlak zijdelings
    • Kunststof, PA12‐GF30
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Verhoogde schakelafstand
    • Beschermingsklasse IP 68
    • Magneetveldvast
    • Direct op metaal monteerbaar
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101081169
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 69  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 40 x 26 x 12 mm, Q12
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top