Product NI20U-TS12-AP6X2-V1131
Inductieve sensor
detectie van kleine, snelle, in de buis geleide delen
Bestelnummer: 1646640- rechthoekig, hoogte 12 mm
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Magneetveldvast
- Factor 1 voor alle metalen
- Hoge gevoeligheid voor de detectie van kleine delen
- Impulslengte uitgang min. 100 ms
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M8 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101081480 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 30 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 80 x 17 x 12 mm, TS12 |
| Nominale schakelafstand | 20 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.0080 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Sn +, Magneetveldvast |