Product  SI3.5-K10-AP6X

Inductieve sensor

sleufvormig

Bestelnummer: 1650001
    • sleufsensor, 10mm hoogte
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101147858
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 17  g

Technische gegevens

Bouwvorm sleufsensor
Bouwgrootte 19 x 15 x 10 mm, K10
Sleufbreedte 3.5 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 0.50  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top