Product NI2-Q6.5-AP6/S34
Inductieve sensor
magneetveldvast
Bestelnummer: 1650023- rechthoekig, hoogte 6.5 mm
- actief vlak zijdelings
- kunststof, PP GR-20
- magneetveldvast (lasvast) voor gelijk- en wisselvelden
- DC 3-draads, 10…30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101147926 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 19 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 20.2 x 17.2 x 6.5 mm, Q6.5 |
| Nominale schakelafstand | 2 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.030 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP GR-20 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Magneetveldvast |