Product NI2-K09-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Inductieve sensor
positiecontroller voor de klemtechniek
Bestelnummer: 1650039- Power Block BDS met twee aangesloten sensoren en LED´s
- robuuste oriënteerbare connector 0°, 45° en 90° voor optimale kabelaanleg
- kunststof, trogamid
- Magneetveldvast (lasvast) voor gelijk- en wisselvelden tot 100 mT
- 2 x N.O., PNP-uitgang
- DC 4-draads, 10...30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 4047101081695 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 42 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | positiecontroller voor de klemtechniek |
| Nominale schakelafstand | 1.2 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.030 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.0950 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Trogamit |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Magneetveldvast |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |