Product  BI8U-Q10-AP6X2-V1131

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1662002
    • Rechthoekig, hoogte 10,8 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Kunststof, PBT-GF30-V0
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M8 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101148589
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 18  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 42 x 25 x 10.8 mm, Q10
Nominale schakelafstand 8 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Aansluittoebehoren

6625058

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top