Product  NI10U-QP08-AP6X2

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 1662015
    • rechthoekig, hoogte 8 mm
    • actief vlak bovenaan
    • kunststof, PP
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Verhoogde schakelafstand
    • Magneetveldvast
    • Direct op metaal monteerbaar
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101194586
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 34  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 32 x 20 x 8 mm, QP08
Nominale schakelafstand 10 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP, geel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top