Product  BID1.5-G120-AP6-H1141

Inductieve sensor

voor hoge druk

Bestelnummer: 1682000
    • schroefdraad, M12 x 1
    • roestvaststaal, 1.4301
    • Toegelaten permanent werkende druk 500 bar
    • Toegelaten piekdruk tot 1000 bar
    • Geschikt voor gebruik in hoogvacuum
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101320503
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst HU
Gewicht 42  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 1.5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.60 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur -25…+80 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken drukvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top