Product BID1.5-G120KK-AP6-H1141
Inductieve sensor
voor hoge druk
Bestelnummer: 1682001- schroefdraad, M12 x 1
- roestvaststaal, 1.4301
- Toegelaten permanent werkende druk 500 bar
- Toegelaten piekdruk tot 1000 bar
- Geschikt voor gebruik in hoogvacuum
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101330922 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | HU |
| Gewicht | 35 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M12 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 1.5 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.60 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4305 (AISI 303) |
| Omgevingstemperatuur | -25…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Bijzondere kenmerken | drukvast |