Product SI3.5-K10-AN7
Inductieve sensor
sleufvormig
Bestelnummer: 1719000- sleufsensor, 10mm hoogte
- kunststof, PBT-GF30-V0
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- TTL-compatibel
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101149050 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 14 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | sleufsensor |
| Bouwgrootte | 19 x 15 x 10 mm, K10 |
| Sleufbreedte | 3.5 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
| Schakelfrequentie | 2.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 0.50 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |