Product BCF10-Q20L60-AP4X
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2504028- fijninstelling d.m.v. potentiometer
- verhoogde EMC-zekerheid (ook bij hoogfrequentietechniek)
- geschikt voor zeer viskeuse media
- DC 3-draads, 10…65 V DC
- N.O., PNP-uitgang
- Kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101202311 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 134 g |
Technische gegevens
| Functie | Voor zeer viskeuze media |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 60 x 30 x 20 mm, Q20L60 |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |