Product  BC3-S12-AP6X

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2601200
    • schroefdraad, M12 x 1
    • kunststof, PA12‐GF30
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • DC 3‐draads, 10…30 V DC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101090420
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 71  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 4.5 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

6947212

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top