Product BC3-S12-RP6X/S90/3GD
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2601204- schroefdraad, M12 x 1
- kunststof, PA12‐GF30
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- DC 3‐draads, 10…30 V DC
- N.C., PNP-uitgang
- Kabelaansluiting
- ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
- ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22

Algemene gegevens
| EAN | 4047101090468 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 68 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M12 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 4.5 mm |
| Uitgangsfunctie | N.C.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |