Product  BC10-QF5.5-AP6X2

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2620117
    • Rechthoekig, hoogte 5,5 mm
    • Groot actief vlak, gemarkeerd voor correcte inbouw
    • Kunststof, PP
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • DC 3‐draads, 10…30 V DC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101149470
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 41  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5
Nominale schakelafstand 10 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top