Product  BC5-QF5.5-AN6X2/S250

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2620120
    • Rechthoekig, hoogte 5,5 mm
    • Groot actief vlak, gemarkeerd voor correcte inbouw
    • Kunststof, PP
    • vaste instelling
    • DC 3‐draads, 10…30 V DC
    • N.O., NPN-uitgang
    • Kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101149500
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 40  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5
Nominale schakelafstand 5 mm
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top