Product BC10-QF5.5-AN6X2
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2620121- Rechthoekig, hoogte 5,5 mm
- Groot actief vlak, gemarkeerd voor correcte inbouw
- Kunststof, PP
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- DC 3‐draads, 10…30 V DC
- N.O., NPN-uitgang
- Kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101149517 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 41 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5 |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |