Product  BC5-QF5.5-AP6X2-2-RS4/S250/3G

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2620135
    • Rechthoekig, hoogte 5,5 mm
    • Groot actief vlak, gemarkeerd voor correcte inbouw
    • Kunststof, PP
    • vaste instelling
    • DC 3‐draads, 10…30 V DC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Connector, M12 × 1
    • ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101149630
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 52  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5
Nominale schakelafstand 5 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 3 G

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top