Product  SLM50B6Q

Foto-elektrische sensor

sleufsensor

Bestelnummer: 3011720

Altern. bestelnummer : 11720

    • connector, M8 x 1
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang, helder- of donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488117207
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270909 -/- sleufsensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 225.89  g

Technische gegevens

Functie sleufsensor
Bedrijfsmodus Zender/ontvangerpaar
Bouwvorm sleufsensor
Bouwgrootte 80 x 12 x 82 mm, SLM50
Reikwijdte 50 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing metaal, Spuitgietzink vernikkeld
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625058
6625064
6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top