Product BRT-1.5
Accessories
reflector
Bestelnummer: 3016163Altern. bestelnummer : 16163
- behuizing rond
- reflectievlak 0,22
- reflectiefactor 1
- (referentie BRT-3)

Algemene gegevens
| EAN | 662488161637 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 8.16 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Reflector |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 7.6 mm |
| Diameter behuizing | Ø 45.7 mm |
| Omgevingstemperatuur | -20…+65 °C |