Product BT23S
Glaslichtgeleider
vorkvormige geleider
Bestelnummer: 3017276Altern. bestelnummer : 17276
- Systeemuitvoering: Diffuse sensor/retro-reflectieve sensor
- Roestvaststalen ommanteling, flexibel
- Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -140…+249 °C
- Sonde-eindhuls: Messing, schroefdraad 5/16"-24
- Bedrijfstemperatuur lichtgeleiderpunt: -140…+249 °C
- lichtgeleider-bundeldiameter: 3.2 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm

Algemene gegevens
EAN | 662488172763 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd) |
Goederencode | 90011090900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 133.36 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Glaslichtgeleider |
Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
Bouwgrootte | 914 mm |
Materiaal behuizing | roestvast staal |
Omgevingstemperatuur | -140…+249 °C |