Product BWA-UCT-900
toebehoren
USB-RS485-converter
Bestelnummer: 3019970Altern. bestelnummer : 19970
- Omvormerkabel met DC-voeding voor het parametriseren van DX80-netwerken via een PC
- RS485 naar USB 2.0-omvormer
- Ondersteunde baudrates: 9,6 k, 19,2 k of 38,4 k
- 8 databits, 1 stopbit, pariteit NONE
- Contraconnector M12 × 1, 5-polig
- Connector, USB, type A
- DC-voeding met verschillende connectortypen
- Lengte 1 m, verlengbaar tot maximaal 30 m
- Aansluiting van DX80-gateways of dataradiomasters
- Voorziet het aangesloten apparaat van 10 V
- Ondersteunt Windows XP, Vista, 7 of 10

Algemene gegevens
EAN | 662488199708 |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 312.98 g |
Technische gegevens
Apparaattype | Omvormer |
Bouwvorm | cilindervormig/schroefdraad |
Antenne-aansluiting | geen radiodeelnemer |
Ingangstype | USB |
Uitgang | Modbus RTU (RS485) |
Materiaal behuizing | Kunststof, PVC, geel |
Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
Beschermingsgraad | IP50 |