Product SI-HGZ63FQDR
Veiligheidstechnologie
Scharnier
Bestelnummer: 3025583Altern. bestelnummer : 25583
- Deurscharnierschakelaar
- In overeenstemming met IEC 60947-5-1
- Veiligheidsschakelaar in een zeer robuuste PBT-behuizing geïntegreerd
- Schakelpunt is herpositioneerbaar
- Beveiligd tegen manipulaties
- Schakelpunt is instelbaar via het rotatiebereik van 0° tot 270°
- Schakelaars kunnen worden omgevormd en door de tegenoverliggende zijde worden bediend
- Spuitgegoten zinken scharnier ondersteunt een belasting van 1200 N (120 kg)
- rechter scharnier
- 2x veiligheidsuitgangen, N.C.
- 1x hulpcontact, N.O.
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Algemene gegevens
| EAN | 662488255831 |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 389 g |
Technische gegevens
| Functie | Scharnier-veiligheidsschakelaar |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., potentiaalvrij |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| PL volgens EN ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Categorie volgens ISO 13849-1:2008 | 4 |
| Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging | ongecodeerd |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink, ZN |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |