Product PIT26U
Kunststof-lichtgeleider
Enkele geleider — optische kabel met mantel van kunststofvezel
Bestelnummer: 3026079Altern. bestelnummer : 26079
- systeemuitvoering: Zender-ontvanger systeem
- 2 stuks meegeleverd
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30…+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- sonde-eindhuls: schroefdraad M3 x 0,5
- lichtgeleider-kerndiameter: 0.5 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Algemene gegevens
| EAN | 662488260798 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 85447000900 |
| Land van herkomst | TW |
| Gewicht | 21 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Kunststof-lichtgeleider |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 1828 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PE, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |