Product SSA-EB1PLGR-12ECQ8
Noodstop
noodstoptoets
verlicht
Bestelnummer: 3026628Altern. bestelnummer : 26628
- beschermingsgraad IP65
- verlichting niet in werking: groen continu
- verlichting stroomcircuit extern onderbroken: rood continu
- verlichting in werking: rood knipperend
- 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
- 1 hulpuitgang (N.O., PNP)
- Connector, M12 × 1, 8-polig

Algemene gegevens
| EAN | 662488266288 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85365011000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 299.37 g |
Technische gegevens
| Functie | Noodstopdrukknop, verlicht |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Lichtsoort | rood |
| In cascade monteerbaar | Ja |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., potentiaalvrij |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | -25…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |