Product  K50LIYXXP

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3028637

Altern. bestelnummer : 28637

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0
    • ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M30x1.5
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • monochroom: geel (COL 1)
    • kabel, 2m
    • Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen
    • ATEX II 1 G certificaat
    • Gassen en dampen groep IIC zone 0
    • ATEX II 1 D certificaat
    • Stoffen groep IIIC zone 20
    • Bij gebruik in het Ex-bereik moeten de bijzondere voorwaarden in acht worden genomen
#

Montagetoebehoren

7580101
7580105

Functietoebehoren

7520703

Select Country

Turck worldwide

to top