Product K50LIRXXPQ
LED-signaallamp
Signaallamp
Bestelnummer: 3028644Altern. bestelnummer : 28644
- rondom zichtbare LED-lamp
- ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0
- ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- monochroom: rood (COL 1)
- connector M12x1
- Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen
- ATEX II 1 G certificaat
- Gassen en dampen groep IIC zone 0
- ATEX II 1 D certificaat
- Stoffen groep IIIC zone 20
- Bij gebruik in het Ex-bereik moeten de bijzondere voorwaarden in acht worden genomen

Algemene gegevens
EAN | 662488286446 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
Goederencode | 85318070000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 140 g |
Technische gegevens
Functie | Spot-licht |
Lichtsoort | rood |
Aantal kleuren/segmenten | 1 |
Dimbaar | Nee |
In cascade monteerbaar | Nee |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
Window material | Polycarbonaat, diffuus |
Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
Certificaten | ATEX II 1 GD |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
![]() |
IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC
ventielaansturingsmodule; éénkanalig; SIL 2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; draadbreuk- en kortsluitingbewaking; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24 VDC voedingsspanning |
7580101 |
![]() |
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC
ventielaansturingsmodule; tweekanalig; SIL 2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; draadbreuk- en kortsluitingbewaking; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24 VDC voedingsspanning |
7580105 |
Functietoebehoren
![]() |
IM72-11EX/L
schroefklemmen |
7520703 |