Product SC-USB2
Veiligheidsmodule
USB-kabel
voor veiligheidscontroller
Bestelnummer: 3029480Altern. bestelnummer : 29480
- Aansluitkabel
- Stekker, USB type A op connector, USB Micro type B
- Kabellengte: 2m
- Voor de overdracht van het configuratiebestand van een pc naar de SC26 Safety Controller

Algemene gegevens
EAN | 662488294809 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- module voor veiligheidstechniek (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | TW |
Gewicht | 45.36 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Aansluitkabel |
Voor gebruik met | Veiligheidscontroller |