Product RDM35
Beeldverwerking
Touch Display
Bestelnummer: 3029512Altern. bestelnummer : 29512
- 3,5“ beeldschermdiagonaal
- formaat: 4:3
- resolutie: 320x240 RGB

Algemene gegevens
| EAN | 662488295127 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- componenten voor beeldverwerking (niet geklassificeerd) (toebehoren: filter,…) |
| Goederencode | 85312040900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 408.23 g |
Technische gegevens
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, Zwart |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |