Product  Q853E-B

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Bestelnummer: 3031649

Altern. bestelnummer : 31649

    • interne aansluitklemmenruimte
    • kabelwartel op twee plaatsen (90° gedraaid) monteerbaar
    • beschermingsgraad IP67
    • bedrijfsspanning: 12…240 VDC, 24…240 VAC
#

Algemene gegevens

EAN 662488316495
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst CN
Gewicht 275  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 85 x 65 x 25 mm, Q85
Reikwijdte 0…23000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 24…240 VAC / 12…240 VDC
Elektrische aansluiting Klemmenblok
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -25…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top