Product Q85BB62DL-T9-B
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Bestelnummer: 3034260Altern. bestelnummer : 34260
- interne aansluitklemmenruimte
- kabelwartel op twee plaatsen (90° gedraaid) monteerbaar
- beschermingsgraad IP67
- AID instelhulp
- bedrijfsspanning: 10…48 VDC
- uitgangen: 1 x PNP, 1 x NPN
- licht- en donkerschakelend
- gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- verschillende tijdfuncties selecteerbaar (0,1…5 s)

Algemene gegevens
| EAN | 662488342609 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 295 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 85 x 65 x 25 mm, Q85 |
| Reikwijdte | 10…1000 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…48 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Klemmenblok |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -25…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |