Product Q8562E-B
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (zender)
Bestelnummer: 3034263Altern. bestelnummer : 34263
- interne aansluitklemmenruimte
- kabelwartel op twee plaatsen (90° gedraaid) monteerbaar
- beschermingsgraad IP67
- bedrijfsspanning: 10…48 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488342630 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 280 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Zender |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 85 x 65 x 25 mm, Q85 |
| Reikwijdte | 0…23000 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…48 VDC |
| Elektrische aansluiting | Klemmenblok |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -25…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |