Product  Q85BB62R-B

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3034267

Altern. bestelnummer : 34267

    • interne aansluitklemmenruimte
    • kabelwartel op twee plaatsen (90° gedraaid) monteerbaar
    • beschermingsgraad IP67
    • AID instelhulp
    • bedrijfsspanning: 10…48 VDC
    • uitgangen: 1 x PNP, 1 x NPN
    • licht- en donkerschakelend
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
#

Algemene gegevens

EAN 662488342678
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 299  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 85 x 65 x 25 mm, Q85
Reikwijdte 0…23000 mm
Bedrijfsspanning 10…48 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Klemmenblok
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -25…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top