Product  S18-2VPRL-Q8

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3042187

Altern. bestelnummer : 42187

    • Connector M12 × 1, 4-polig
    • Beschermingsklasse IP67
    • Omgevingstemperatuur: -40 °C…+70 °C
    • zichtbaar rood LED-licht
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488421878
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 23.13  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 0…25000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945004
6947215

Aansluittoebehoren

6625016
6625028
6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top