Product  Q10AP6R

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3044752

Altern. bestelnummer : 44752

    • kabel, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • lensmateriaal glas
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP schakeluitgang, lichtschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488447526
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 70  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 21.6 x 20 x 10 mm, Q10
Reikwijdte 0…1800 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., lichtschakelend, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top