Product Q10RP6RQ
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Miniatuursensor
Bestelnummer: 3044755Altern. bestelnummer : 44755
- connector 8 mm, 3-polig
- beschermingsgraad IP67
- lensmateriaal glas
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP schakeluitgang, donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488447557 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 38 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 28.9 x 20 x 10 mm, Q10 |
| Reikwijdte | 0…1800 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O., donkerschakelend, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Aansluittoebehoren
|
PKW3Z-2/TEL
Aansluitkabel, contraconnector Ø 8 mm, klikbevestiging met lostrekbeveiliging, haaks, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6627504 |